Publikovat produkty
ParQube APS
Archivovány

ParQube APS

Parqube APS is an Automated Pay Station for parking systems that has been designed for users' simplicity. The 15" LCD display screen and ergonomic layout guide users through an effortless payment, with the flexibility to accept all of the most popular payment means available (cash, credit card, debit card, etc.). The ParQube Automated Pay Station grants the highest level of security against unauthorized access by operating a strict audit control of all transaction income and money change within the station. The cabinet has a strong and robust internal and external structure. All components are designed for simple and rapid maintenance, thanks to a modular layout that also allows extensive flexibility to accommodate future requirements. Assembly is carried out to the highest standards, leveraging a valuable experience gathered during thousands of installations worldwide.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaParQube-APS
  • Skupina výrobkůHUB Parking Technology
  • Skupina produktůParQube
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)555
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)200
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCParking meters
  • Kód UNSPSC46161505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Popis Uniclass 2015Parking meters
  • Kód CSI MasterFormat 201411 12 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Parking Meters
  • Číslo OmniClass23-11 23 11
  • Název OmniClassParking Meters