Publikovat produkty
H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board
Hunter Panels

H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

H-Shield CG is a rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to premium performance coated glass facers with a light color face on one side of the board and a dark color face on the other side. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available for 2.0″ and 2.6″ thicknesses. See the Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)International Building Code (IBC) Chapter 26State of Florida Product Approval Number FL 5968California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420Miami Dade County Product Control Approved
Specifikace
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotah-shield-cg-rigid-roof-insulation-board
  • Skupina výrobkůRoof Products
  • Skupina produktůRoof Insulation Panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes