Publikovat produkty
H-Shield NB -- Roof Composite Panel
Hunter Panels

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Hunter H-Shield NB is a rigid roof composite panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on one side and 7/16″ OSB substrate on the other side. This product can also be manufactured off-line bonded to 5/8” OSB, 5/8” plywood or ¾” plywood.  This product is suitable for new construction and re-roofing on both commercial and residential projects for steep sloped roofs. See Technical Data Sheet for more information.
Specifikace
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotah-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • Skupina výrobkůRoof Products
  • Skupina produktůRoof Insulation Panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes