Publikovat produkty
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    Corner tub for recessed installation - 140x140x58
    Specifikace
    • Corner tub for recessed installation - 140x140x59
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE1250
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)58
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs