Publikovat produkty
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG

    ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG

    Active- Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
    Specifikace
    • Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK1818
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)471
    • Šířka (mm)1697
    • Hloubka (mm)748
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie