Publikovat produkty
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    Specifikace
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA6337
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika