Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7009
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)215
    • Hloubka (mm)345
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.57
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins