Publikovat produkty
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 750 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    Specifikace
    • Kubo B, Bi-fold, 750 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT7323
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)69.5
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers