Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM GR PU/M
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7012
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika