Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT PU/M
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7020
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)215
    • Hloubka (mm)345
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Popis Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa