Publikovat produkty
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(26 recenze)
    Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Specifikace
    • Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7542
    • Skupina výrobkůCERATHERM
    • Skupina produktůShower Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)1108
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)5.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 15
    • Název OmniClassShower Cartridge Faucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika