Publikovat produkty
CERAPLUS SAFE OX SHR THM
CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Specifikace
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7606
    • Skupina výrobkůOX THM
    • Skupina produktůOX THM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.63
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets