Publikovat produkty
TESI Umyvadlo 60 cm
TESI Umyvadlo 60 cm
TESI Umyvadlo 60 cm

    TESI Umyvadlo 60 cm

    Tesi Umyvadlo 60 cm z jemné žárohlíny. 1 otvor pro umyvadlovou baterii. S přepadovým otvorem. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) - není součástí balení.
    Specifikace
    • Tesi basin 60 cm silk white

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3514
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)19
    • Šířka (mm)61
    • Hloubka (mm)49
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)17.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs