Publikovat produkty
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Specifikace
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4674
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)485
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)16.45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets