Publikovat produkty
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Specifikace
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7607
    • Skupina výrobkůOX THM
    • Skupina produktůOX THM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)6.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets