Publikovat produkty
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Specifikace
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7608
    • Skupina výrobkůOX THM
    • Skupina produktůOX THM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)136
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)207
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.83
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets