Publikovat produkty
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Single Lever Shower built-in kit 2 / A1000NU.
    Specifikace
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7373AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7621
    • Skupina výrobkůJoy Neo
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)172
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets