Publikovat produkty
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout
Solos Sequential Basin Mixer Round Spout

    Solos Sequential Basin Mixer Round Spout

    SOLOS , Basin mixer 20x221x301 mm, no waste , Hidden aerator, PVD technology
    Specifikace
    • Solos Sequential Basin Mixer Round Spout, available in Brushed gold, Magnetic grey, Chrome, Glossy white, Silver storm and Silk Black finishes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7830
    • Skupina výrobkůSolos
    • Skupina produktůBASIN MIXER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)301
    • Šířka (mm)20
    • Hloubka (mm)241
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets