Publikovat produkty
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(10 recenze)
    Joy Neo Basin mixer built in Dual Control – 206mm, lever handles, square escutcheons kit 2.
    Specifikace
    • • JOY tube spout 180mm. • 2 new metal lever handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons (same as 3-hole basin). • New square spout escutcheon with rings logo IS on top • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Noise class 1 • Kit 1 built-in DC with on-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD154
    • Skupina výrobkůJoy Neo
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika