Publikovat produkty
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED  WITH CROSS HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED  WITH CROSS HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED  WITH CROSS HANDLES AND SPOUT

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH CROSS HANDLES AND SPOUT

    Joy Neo 5-hole Bath & Shower Mixer Dual Control rim mounted, cross-handles, with spout.
    Specifikace
    • • New BAROCCO tube bath spout with rings logo IS on front bottom. • New square spout escutcheon. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M24x1 • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons. • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Automatic Diverter. • Handshower holder for tub rim, pull-out handshower, w/square escutcheon. • Pull knob. • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774A5) o flexible hose 1750mm. (H922843A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD164
    • Skupina výrobkůJoy Neo
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)410
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)5.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Popis Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets