Publikovat produkty
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Specifikace
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD170
    • Skupina výrobkůJoy Neo
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)285
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Popis Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika