Publikovat produkty
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Exposed sinlge lever shower mixer wall, surface-mounted.
    Specifikace
    • Single lever handel 12 litres per minute 3 bars Comply with DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 group 1
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD271
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůMixer taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)185
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.71
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets