Publikovat produkty
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START

    GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START

    Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 2 functions Blue Start
    Specifikace
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 2 functions Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down 2 functions with NEOPERL insert D15mm, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD416
    • Skupina výrobkůGusto
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)305
    • Hloubka (mm)715
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)3.26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets