Publikovat produkty
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2

    GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2

    Single lever sink mixer built- in KIT 2
    Specifikace
    • Single lever sink mixer built- in, suitable for KIT 1 A1313NU, Tubular spout with diameter 25mm and aerator regular, Swivel range 120°, Metal decorative rosette for the spout with diameter 65mm, Metal lever with red and blue color indication, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water temperature limiter, Brass body for the cartridge, Metal decorative rosette for the cartridge finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD426
    • Skupina výrobkůGusto
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)215
    • Hloubka (mm)345
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.88
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets