Publikovat produkty
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Conca Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Conca Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Specifikace
    • Conca Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD460
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)325
    • Hloubka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)8.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Popis Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets