Publikovat produkty
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM 2S RO
    Specifikace
    • Alu+ - Exposed shower system 296 mm in rose finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD583
    • Skupina výrobkůAlu+
    • Skupina produktůAlu+
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)533000
    • Šířka (mm)296000
    • Hloubka (mm)1113
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6920
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika