Publikovat produkty
IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO

    IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO

    IR ALU+ SRS 600 2F/100 IF/1750 2S RO
    Specifikace
    • Alu+ - Shower kit with rail in finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD586
    • Skupina výrobkůAlu+
    • Skupina produktůAlu+
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105000
    • Šířka (mm)48000
    • Hloubka (mm)600000
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2560
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika
    Afghánistán
    Belgie
    Egypt
    Bahrain
    Bulharsko
    Irák
    Česká republika
    Írán
    Dánsko
    Izrael
    Francie
    Jemen
    Německo
    Jordánsko
    Nizozemsko
    Katar
    Polsko
    Kuvajt
    Řecko
    Libanon
    Rusko
    Omán
    Palestinská území
    Saúdská Arábie
    Spojené arabské emiráty
    Sýrie
    Turecko
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu