Publikovat produkty
CONNECT AIR Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií
CONNECT AIR Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií
CONNECT AIR Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií

    CONNECT AIR Závěsný klozet s AQUABLADE® technologií

    Connect Air Závěsný klozet s inovativní splachovací technologií AQUABLADE® se skrytým upevněním (TT0299327), ze slinutého keramického střepu (VC). EN 997. Glazovaný skrytý kruh. Hluboké splachování. Pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou od 4,5 l. Instalace: s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky.
    Specifikace
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0054
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůTOILET BOWLS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)24.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Číslo OmniClass23-31 19 19
    • Název OmniClassWater Closets