Publikovat produkty
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Specifikace
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0202
    • Skupina výrobkůCONNECT
    • Skupina produktůBath Tub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)700
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)21.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs