Publikovat produkty
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
    Specifikace
    • CONNECT AIR VTY BSN 124 WHITE DOUBLE BXD
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0273
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůWASHBASIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)1240
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)26.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika