Publikovat produkty
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Specifikace
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0296
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůWASHBASIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins