Publikovat produkty
CONNECT AIR Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close
CONNECT AIR Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close

    CONNECT AIR Klozetové sedátko ultra ploché Soft-Close

    Connect Air Ultra ploché Soft-close klozetové sedátko z duroplastu. Lehce odnímatelné pro snadnou údržbu.
    Specifikace
    • CONNECT AIR SEAT WHITE SANDWICH & CVR SC
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0366
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůTOILET SEATS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)445
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika