Publikovat produkty
Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Specifikace
  • Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0367
  • Skupina výrobkůCONNECT AIR
  • Skupina produktůTOILET SEATS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)445
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)2.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats