Publikovat produkty
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(38 recenze)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    Specifikace
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0573
    • Skupina výrobkůOTHER
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Čistá hmotnost (kg)22.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets