Publikovat produkty
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Specifikace
    • Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0737
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůTOILET CISTERNS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)378
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)178
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)9.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings