Publikovat produkty
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Specifikace
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0818
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBASIN UNITS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments