Publikovat produkty
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL

    CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Specifikace
    • CONNECT AIR WORKTOP 1200X440 WLB&MLB FOR VSL
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0852
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůWORKTOP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)1220
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)7.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments