Publikovat produkty
CONNECT AIR shower bath screen
CONNECT AIR shower bath screen

    CONNECT AIR shower bath screen

    CONNECT AIR shower bath screen
    Specifikace
    • CONNECT AIR shower bath screen
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE1137
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůSHOWER PANEL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)935
    • Hloubka (mm)1465
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)21.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs