Publikovat produkty
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(23 recenze)
    Connect Space-Lavabo Top
    Specifikace
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE1323
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWall hung wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)380
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks