Publikovat produkty
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    Specifikace
    • CONNECT AIR ARC BASIN 70X48 WHITE BXD
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE1349
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůWASHBASIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)16.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks