Publikovat produkty
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Specifikace
    • CONNECT AIR ARC BASIN 50X46 WHITE BXD
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE1381
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)11.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks