Publikovat produkty
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Specifikace
    • CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE1384
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůHANDRINSE BASIN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks