Publikovat produkty
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO
DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    DEA/VARA F/S BTH 180X80 WHITE TRAPZIO

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(14 recenze)

    DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Specifikace
    • DEA / VARA S / S BTH 180 X 80 WHITE TRAPZIO

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE3067
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)621
    • Šířka (mm)790
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)56
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa