Publikovat produkty
Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0 z 5 hvězdiček5.0(14 recenze)
Tempo 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Specifikace
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE3241
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom integrated furniture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)826
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)441
Související
  • Čistá hmotnost (kg)23.65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 17 11
  • Název OmniClassShower Compartments