Publikovat produkty
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG

    STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG

    Strada-Lavabo
    Specifikace
    • Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell’imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 60
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK0778
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWall-hung wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)600
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa