Publikovat produkty
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Strada II Vanity Basin 80cm , No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    Specifikace
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3634
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWall-hung wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)188.3
    • Šířka (mm)840
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins