Publikovat produkty
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Specifikace
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4673
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůBowl
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)515
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)21.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Název UNSPSCToilet bowls
    • Kód UNSPSC30181511
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets