Publikovat produkty
Strada 50cm semi-countertop
Strada 50cm semi-countertop

    Strada 50cm semi-countertop

    Strada 50 cm semi-countertop washbasin with overflow, no tap holes, no logo
    Specifikace
    • 50 cm semi-countertop washbasin with overflow, no tap holes, no logo
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK0822
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůCounter top wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)144
    • Šířka (mm)501
    • Hloubka (mm)421
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)12.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Washtops
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins

    Dostupnost regionu

    Evropa