Publikovat produkty
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    Specifikace
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0099
    • Skupina výrobkůSolea
    • Skupina produktůFLUSH PLATE
    • Datum zveřejnění2021-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)595
    • Hloubka (mm)391
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika