Publikovat produkty
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
Specifikace
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR0108
  • Skupina výrobkůSolea
  • Skupina produktůFLUSH PLATE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)391
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)0.34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Popis Uniclass 2015Flush control devices
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika